Gniazdo wtyczkowe z wyłącznikiem różnicowoprądowym 30 mA z klapką i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) do montażu pojedynczego

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel
Nr. katalogowy 2677 39
2677 39
EAN 4010337028932
Jednostka opakowania 1
System cen 03
 
Zastępuje 0477 39.

Właściwości

Właściwości

  • Gniazdo wtyczkowe z wyłącznikiem różnicowoprądowym to stacjonarne urządzenie zabezpieczające z niezależnym od napięcia wyzwalaniem prądem uszkodzeniowym w rozumieniu VDE 0664.
  • Zasada działania jest taka sama, jak w przypadku wyłącznika różnicowoprądowego.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Prąd znamionowy:
16 A

Znamionowy prąd uszkodzeniowy:
30 mA

Głębokość montażu:
32 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +40 °C

Wskazówki

  • Montaż w głębokiej puszce instalacyjnej.
  • Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.
  • Pojedyncze urządzenie. Bez możliwości zestawiania. Pod względem wzornictwa niekompatybilne z Gira TX_44.
  • Wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) w zestawie z gniazdem wtyczkowym mogą przejmować też ochronę sąsiedniego gniazda wtyczkowego (pod wspólną osłoną), DIN VDE 0100-530:2018-06.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


RCD-protected socket outlet 30 mA, RCD 30 mA
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 2664 ..
2677 ..

PDF, 77 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania