Nowość

Łącznik na karty hotelowe 10 A 250 V~
Styk zwierny 1-bieg. z zaciskiem N

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 3140 01
3140 01
EAN 4010337042754
Jednostka opakowania 1
System cen 01
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 3140 03
3140 03
EAN 4010337042761
Jednostka opakowania 1
System cen 01
czysta biel, matowy
Nr. katalogowy 3140 27
3140 27
EAN 4010337042785
Jednostka opakowania 1
System cen 01
antracytowy
Nr. katalogowy 3140 28
3140 28
EAN 4010337042792
Jednostka opakowania 1
System cen 11
kolor aluminium
Nr. katalogowy 3140 26
3140 26
EAN 4010337042778
Jednostka opakowania 1
System cen 11
czarny matowy
Nr. katalogowy 3140 005
3140 005
EAN 4010337065104
Jednostka opakowania 1
System cen 11
szary matowy
Nr. katalogowy 3140 015
3140 015
EAN 4010337127154
Jednostka opakowania 1
System cen 11
stal szlachetna (lakierowana)
Nr. katalogowy 3140 600
3140 600
EAN 4010337045410
Jednostka opakowania 1
System cen 11
 
Nowość.

Właściwości

Właściwości

  • Łącznik na karty hotelowe może przejąć np. funkcje bezpieczeństwa oraz oszczędzania energii.
  • Po wyjęciu karty hotelowej wyłączone zostają wszystkie ewentualnie jeszcze włączone odbiorniki.
  • Dopiero po włożeniu karty obwód elektryczny może być włączany za pomocą przycisku.

Dane techniczne

Głębokość montażu:
32 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Moc znamionowa
LEDi/CFLi:
100 W

Wskazówki

  • Inne wersje na zamówienie.
  • Zwiększone zabezpieczenie przed kradzieżą dzięki skręcanemu śrubami elementowi zaciskowemu.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Łącze do starych/nowych numerów artykułów narzędzia przeglądu przełączników
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania