Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50 Hz
Obciążenie prądowe wejścia sterowniczego A1:
40 mA
Napięcie znamionowe:
AC 250 V
Prąd załączania 20 ms:
maks. 165 A
Najmniejszy prąd łączalny AC:
100 mA
Wysokonapięciowe lampy LED:
typ. 400 W
Lampy halogenowe 230 V:
2300 W
Transformator uzwojony:
1000 VA
Świetlówki, nieskompensowane:
1200 VA
Świetlówki,układ połączeń Duo:
2300 (140 µF)
Świetlówki, skompensowane równolegle:
920 VA
Stateczniki elektroniczne:
w zależności od typu
Przewód sterowniczy:
maks. 100 m
Czas załączania:
10 s do 15 min
Temperatura otoczenia:
od +5 °C do +45 °C