Nowość

Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~
z pomarańczową osłoną i nadrukiem „ZSV”(dodatkowe zasilanie awaryjne)

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
pomarańczowy z połyskiem
Nr. katalogowy 4188 709
4188 709
EAN 4010337117070
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
 
Nowość. Dostępny od 08/2024.

Właściwości

Właściwości

  • Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
  • Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Zamknięte uchwyty rozporowe.
  • Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
  • Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
  • Niewielka głębokość montażu.
  • Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
  • Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
  • Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
  • Pierścień nośny z uziemieniem.

Dane techniczne

Głębokość montażu:
32 mm

Przewody
sztywne i elastyczne:

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Wskazówki

  • Podstawy gniazd wtyczkowych SCHUKO są odpowiednio oznaczone kolorami.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania