Napięcie znamionowe:
DC 24 V do 30 V
Pobór mocy:
2,3 W(zasilanie zewnętrzne DC 24 V)
Temperatura otoczenia:
od 0 °C do +45 °C
Komunikacja KNX:
KNX/TP, S-Mode
komunikacja IP:
Ethernet 10/100 BaseT
Przyłącza:
2x RJ45 (zintegrowany przełącznik) złączka przyłączeniowa i rozgałęźna do KNX oraz 24 V