Napięcie wyjściowe:
DC 3,3 V SELV
Prąd wyjściowy na kanał:
3,3 mA
Długość zestawu przewodów:
25 cm, możliwość przedłużenia do maks. 10 m
Temperatura otoczenia:
od -5°C do +45°C
Wymiary (dł. x szer. x wys.):
43,5 x 35,5 x 15,4 mm
Pobór prądu KNX:
4 do 12 mA
KNX:
Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna
Przewód wejściowy:
2x zestaw przewodów 5-żyłowy