Napięcie znamionowe:
DC 21 do 32 V SELV
Gira One Medium:
Skrętka (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Napięcie probiercze:
4 kV (przewód magistralny KNX/EIB)
Magistrala Gira One:
Zaciski przyłączeniowe do przewodu sterowniczego
Wejścia:
Zaciski przyłączeniowe do przewodu sterowniczego
Obciążenie:
Zaciski śrubowe
Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²
Typ wejścia:
bezpotencjałowe
Wejścia wtórnikowe:
ok. 5 V
Przewód wtórnika:
maks. 10 m
Lampy halogenowe 230 V:
20 do 230 W
Transformator uzwojony:
20 - 210 VA
transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED:
20 - 100 VA
transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED:
typ. 20 do 200 W
Wysokonapięciowe lampy LED:
typ. 1 do 200 W
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C