Nowość

Podtynkowy łącznik pociągany 10 AX 250 V~ wyłącznik 2-bieg.

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
z uchwytami mocującymi
Nr. katalogowy 3542 00
3542 00
EAN 4010337064879
Jednostka opakowania 1
System cen 01
bez uchwytów mocujących
Nr. katalogowy 3582 00
3582 00
EAN 4010337064893
Jednostka opakowania 1
System cen 01
 
Nowość. Dostępny od 02/2025.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Dane techniczne

Głębokość montażu:
32 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Moc znamionowa
LEDi/CFLi:
100 W

Wskazówki

  • Podłączenie również z możliwością podświetlenia.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki


Więcej

Przegląd zamówień wkładki podświetlające LED
Więcej

Opcje kombinacji, opcje połączeń i funkcje elementów podświetlających LED
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania