Moduł nakładany czujnika ruchu 2,20 m Komfort do KNX
System 55

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 2051 01
2051 01
EAN 4010337027119
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 2051 03
2051 03
EAN 4010337027126
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
kolor aluminium
Nr. katalogowy 2051 26
2051 26
EAN 4010337032854
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
czysta biel, matowy
Nr. katalogowy 2051 27
2051 27
EAN 4010337027133
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
antracytowy
Nr. katalogowy 2051 28
2051 28
EAN 4010337027140
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
czarny matowy
Nr. katalogowy 2051 005
2051 005
EAN 4010337037200
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
szary matowy
Nr. katalogowy 2051 015
2051 015
EAN 4010337082996
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
stal szlachetna (lakierowana)
Nr. katalogowy 2051 600
2051 600
EAN 4010337033028
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
 
Zastępuje łącznik automatyczny KNX1305 ..

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Montaż na porcie magistralnym 3.
  • Konfigurowalny do wykrywania ruchu (zastosowanie czujki) lub monitorowania pomieszczenia (zastosowanie sygnalizatora).
  • Analiza jasności przy aktywnej rejestracji ruchu w trybie czujnika. Wyłączanie oświetlenia przy przekroczeniu progu jasności.
  • Programowalna ilość impulsów ruchu w trakcie czasu monitorowania w trybie sygnalizacji.
  • Rejestracja ruchu odbywa się cyfrowo przez 2 sektory PIR.
  • Czułość rejestracji ruchu programowalna oddzielnie w stopniach dla sektorów PIR.
  • Zintegrowany czujnik jasności do określania jasności otoczenia.
  • Dopasowanie czułości elementem nastawczym w urządzeniu lub pilot IR PIR KNX (akcesoria).
  • Analiza mierzonej jasności przez maksymalnie trzy niezależne od siebie wartości jasności.
  • Wskazanie rejestracji ruchu (permanentne lub tylko w celu testu działania).
  • Do 5 bloków funkcyjnych jest dowolnie konfigurowalnych do zastosowania "czujki", "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego" lub "sygnalizatora".
  • Każdemu blokowi funkcyjnemu udostępnione są dwa wyjściowe obiekty komunikacyjne, przez które wysyłane są sygnały łączeniowe i sterujące do KNX.
  • Konfigurowalne funkcje: załączanie, funkcja klatki schodowej, nadajnik wartości ściemniania, dodatkowe urządzenie przywołujące sceny, czujnik wartości temperatury, czujnik wartości natężenia oświetlenia, załączanie z pozycją wymuszoną.
  • Przełączanie bloków funkcyjnych do sterowanego magistralą przełączania pomiędzy dwiema grupami bloków funkcyjnych.
  • Przełączanie trybów (OFF / AUTO / ON) pierwszego bloku funkcyjnego w trakcie pracy poprzez obsługę urządzenia na miejscu lub za pośrednictwem obiektu komunikacyjnego wygenerowanego w wyniku obsługi na miejscu innych czujników ruchu do KNX za pomocą czujników przyciskowych do KNX lub wizualizacji.
  • Blokowanie w razie potrzeby poszczególnych funkcji bloków funkcyjnych przez KNX.
  • Możliwa ręczna obsługa sterowanych aktorów KNX i dezaktywacja automatyki PIR.
  • Blok funkcyjny może ustalić rozpiętość czasu w trybie zależnym od jasności po ostatnim ruchu i wysłać ją przez obiekt komunikacyjny do KNX. Funkcja ta umożliwia przykładowo łatwe monitorowanie ruchu osób w nadzorowanych obiektach lub domach spokojnej starości.
  • Zasada działania wykrywania ruchu regulowana przy zastosowaniu "czujki" lub "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego".
  • Urządzenie w aplikacjach "czujki" lub "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego" jest stosowane jako pojedyncze urządzenie, jako główne lub dodatkowe urządzenie.
  • Funkcja testu działania do pomocy podczas programowania i ustawiania obszaru rejestracji PIR.
  • Zintegrowany pomiar temperatury pomieszczenia.
  • Alarm demontażu, przy ściąganiu ze portu magistralnego generowany jest 1-bitowy lub 1-bajtowy telegram.
  • Pilot IR PIR KNX (akcesoria) do ustawiania funkcji pierwszego bloku funkcyjnego (poziom zmroku, czułość wykrywania ruchu, analiza ruchu i czas opóźnienia). Włączanie i wyłączanie funkcji testu działania.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Wysokość montażu do 2,20 m
Obszar rozpoznawania do przodu:
maks. 15 m
Zasięg w każdą stronę:
maks. 10 m

Wysokość montażu do 1,10 m
Obszar rozpoznawania do przodu:
maks. 10 m
Zasięg w każdą stronę:
maks. 9 m

Kąt rejestracji:
180°

Czujnik jasności
Zakres pomiarowy:
ok. 1 do 1000 lx

Stopień ochrony
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +55 °C

Czujnik temperatury
Zakres pomiarowy:
od -20 °C do +55 °C
Dokładność:
±1 K

Wskazówki

  • Czujnik ruchu nie nadaje się do komunikatów alarmowych w instalacjach alarmowych VdS.
  • Odpowiedni również do wysokości montażu 1,10 m (zredukowany obszar rejestracji).

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Czujka ruchu Komfort, Standard 2,20 m
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 2041 ..
2051 ..

PDF, 3.280 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Motion detector Comfort 1.10 m / 2.20 m
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2050 ..
2051 ..

PDF, 11.967 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania