Nowość

Puszka montażowa System 106 w jednej płaszczyźnie
2 x 2x

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
2 x 2x
Nr. katalogowy 5528 00
5528 00
EAN 4010337107880
Jednostka opakowania 1
System cen 20
 
Nowość.

Wymagane akcesoria

Do płyty przedniej puszki montażowej 1x – jeden z poniższych artykułów:
Obudowa System 106 montowana w jednej płaszczyźnie

mod.bramofonu mod.bramofonu prz.uruchamiania Do płyty przedniej puszki montażowej 2x do 5x – wybór z poniższych artykułów:
Moduł głosowy Moduł przycisku przyw. 1-krotny Moduł przycisku przyw. 2-krotny Moduł przycisku przyw. 3-krotny Moduł przycisku przyw. 4-krotny Moduł informacyjny Moduł zaślepki obudowa jed.płasz. 1x
Niezależnie od postępu prac budowlanych obudowy można montować już w budynkach w stanie surowym.
Obudowy wykonane są ze stopu metali i dostępne w wersji lakierowanej na kolor antracytowy. Wytrzymałe materiały gwarantują trwałość na długie lata.

Właściwości

Właściwości

  • Montaż pionowy i poziomy umożliwia optymalne dostosowanie do miejsca instalacji.
  • Nadaje się do zastosowania w module fasadowym.
  • Obudowy można zamontować, gdy tylko zostanie ukończona fasada.

Wymiary w mm

Obudowa 1x: 106,5 106,5 23,35
Obudowa 2x: 106,5 213,0 25,35
Obudowa 3x: 106,5 319,5 25,35
Obudowa 4x: 106,5 426,0 25,35
2 x 2x: 213,0 213,0 25,35
Obudowa 5x: 106,5 532,5 25,35

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Puszka montażowa System 106 montowana w jednej płaszczyźnie
Instrukcje obsługi

Instrukcja montażu

Nr. katalogowy 5521 00
5522 00
5523 00
5524 00
5525 00
5528 00

PDF, 1.364 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania