Nowość

Interfejs przycisku 2x Standard do Gira One i KNX

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 5182 00
5182 00
EAN 4010337110132
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
 
Nowość. Dostępny od 12/2024.

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

    Informacje ogólne

    • W zależności od wariantu dwa, cztery lub osiem niezależnych kanałów, które w zależności od parametryzacji ETS pracują jako wejścia lub jako wyjścia.
    • Wspólny potencjał odniesienia dla wszystkich kanałów.
    • Wyjścia: przyłącze diod LED. Odporne na zwarcie, zabezpieczone przed przeciążeniem i zamianą biegunów. Możliwe przełączanie równoległe wyjść, do odbiorników o dużym zapotrzebowaniu prądu.
    • Wejścia: Prąd impulsowy w celu uniknięcia zabrudzenia styków w następstwie powstawania warstwy oksydacyjnej na podłączonych stykach.
    • Kanały można aktywować i dezaktywować pojedynczo.

    Parametryzacja możliwa w zależności od wybranej funkcji kanału

    • Rodzaj styku można ustawić.
    • Przełączanie: rozkaz podczas naciśnięcia i/lub zwolnienia można ustawić (brak reakcji, włączenie, wyłączenie, przełączenie).
    • Ustawienie wymuszone: rozkaz podczas naciśnięcia i/lub zwolnienia można ustawić (brak reakcji, wymuszona aktywacja, włączenie, wymuszona aktywacja, wyłączenie, wymuszona dezaktywacja).
    • Ściemnianie i temperatura barwowa: można ustawić rozkaz podczas naciśnięcia, czas pomiędzy włączeniem i ściemnianiem, ściemnianie w różnych stopniach, powtarzanie telegramu w przypadku długiego naciśnięcia i przesyłanie komunikatu o zatrzymaniu po zakończeniu naciskania.
    • Żaluzja, roleta, markiza lub okno dachowe: rozkaz podczas naciśnięcia i kolejność rozkazów można ustawić.
    • Czujnik wartości: typ punktu danych, zakres wartości oraz wartość można ustawić. Opcjonalnie można aktywować przestawianie wartości za pomocą długiego naciśnięcia przycisku.
    • Wtórnik sceny: numer sceny można wywołać za pomocą krótkiego naciśnięcia przycisku lub też przełączyć. W przypadku długiego naciśnięcia przycisku opcjonalnie wykonywana jest funkcja zapisu.
    • Krótkie i długie naciśnięcie przycisku: naciśnięcie przełącznika umożliwia wysłanie do KNX maksymalnie dwóch komunikatów. Można ustawić sposób przesyłania oraz dostosować czas krótkiego i długiego naciśnięcia. Sposób działania kanałów ustawia się oddzielnie.
    • Urządzenie do obsługi regulatora temperatury w pomieszczeniu: sposób działania (przełączanie trybu pracy, wymuszone przełączanie trybu pracy, funkcja obecności i przesunięcie temperatury zadanej) można ustawić.
    • Możliwość ustawienia zachowania po przywróceniu zasilania magistrali.
    • Możliwość ustawienia funkcji blokady.
    • Możliwość ustawienia wysyłania cyklicznego.

    Dane techniczne

    Medium KNX:
    TP256

    Napięcie wyjściowe:
    DC 3,3 V SELV

    Prąd wyjściowy na kanał:
    3,3 mA

    Długość zestawu przewodów:
    25 cm, możliwość przedłużenia do maks. 10 m

    Stopień ochrony:
    IP20

    Klasa ochronności:
    III

    Temperatura otoczenia:
    od -5°C do +45°C

    Liczba wejść:
    2

    Wymiary (dł. x szer. x wys.):
    43,0 x 28,5 x 15,4 mm

    Pobór prądu KNX:
    4 do 7 mA

    KNX:
    Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna

    Przewód wejściowy:
    Zestaw przewodów 3-żyłowy

    Wskazówki

    Zakres dostawy

    • Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna do KNX
    • Zestaw przewodów 3-żyłowy

    Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

    W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

    Do bazy danych mediów

    Pobieranie


    Arkusz danych


    Oprogramowanie


    Interfejs przycisków Standard/Komfort
    Instrukcje obsługi

    Instrukcja obsługi.

    Nr. katalogowy 5182 00
    5184 00
    5188 00
    5192 00
    5194 00
    5198 00

    PDF, 1.531 Kb

    Ładowanie


    Pobieranie (en)


    Button interface Standard
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Nr. katalogowy 5182 00
    5184 00
    5188 00

    PDF, 3.552 Kb

    Ładowanie


    Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania