Nowość

Moduł czytnika linii papilarnych System 106 Gira Keyless In

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czarny matowy
Nr. katalogowy 5551 925
5551 925
EAN 4010337108245
Jednostka opakowania 1
System cen 20
 
Nowość.

Wymagane akcesoria

W przypadku stosowania jako urządzenie samodzielne

akt.włącz.bist. domof. urz.mod. domof.act.wł.bi. pd.
System 106 Gira to nowy system instalacyjny z metalu o minimalistycznym, szlachetnym wzornictwie bez ramki, bazujący na wymiarach podstawowych 106,5 × 106,5 mm. Z modułowym bramofonem Systemu 106 Gira gościnność zaczyna się już przed drzwiami domu. Wszystkie moduły – czy to przycisków przywołania, głosowe, kamery, czy też informacyjne i zaślepiające – prezentują się jako jedna harmonijna całość. W ciemności podświetlone przyciski przywołania z polami opisowymi zapewniają dobrą czytelność i jednocześnie atrakcyjny wygląd.

Możliwość indywidualnego projektowania dzięki budowie modułowej
System 106 można stosować zarówno w domach jedno- i wielorodzinnych, jak i w budynkach biurowych, obiektach przemysłowych i hotelach. Jego modułowa budowa umożliwia indywidualne rozplanowanie systemu z uwzględnieniem wymagań w zakresie wymiarów, wzornictwa i funkcjonalności. System można w każdej chwili łatwo zmodyfikować lub rozszerzyć poprzez wymianę modułów.
Możliwa jest też wymiana płyty przedniej. W ten sposób można zmienić wygląd już zainstalowanego systemu – np. z powierzchni w kolorze białym beskidzkim na wykonaną ze stali szlachetnej – bez konieczności wymiany elektroniki.

Szlachetne materiały
Moduły pozbawione są ramek i wyposażone w płyty przednie wykonane z metalu: w dwóch wersjach ze szczotkowanej stali szlachetnej (V2A lub V4A), aluminium anodowanego C-0 lub ze stopu metali lakierowanego na kolor biały beskidzki (RAL 9016). Wytrzymałe materiały gwarantują trwałość na długie lata. Moduły kamery i moduł wyświetlający (DIN 18040) pokryte są czarnym szkłem.

Łatwa instalacja i montaż w kilku etapach
System można instalować w kilku etapach wraz z postępem prac budowlanych. W budynku w stanie surowym można zamontować np. tylko dolną część obudowy natynkowej. Przewody i moduły dołączyć można, kiedy będą potrzebne.

Możliwość indywidualnego opisywania
Usługa opisywania Gira umożliwia wykonywanie laserowych napisów na przyciskach przywołania i modułach informacyjnych.

Właściwości

Właściwości

  • Moduł czytnika linii papilarnych jako profesjonalny biometryczny system kontroli dostępu, bazujący na technologii skanowania powierzchni nowej generacji.
  • Uruchamianie i zarządzanie za pomocą aplikacji.
  • Zastosowanie jako urządzenie samodzielne z aktorami włączającymi bistabilnymi systemu domofonowego Gira lub w połączeniu z systemem domofonowym Gira jako system przyzywowy do budynków z wieloma mieszkaniami.
  • Skanowanie najgłębszej warstwy skóry z zastosowaniem wysokiej częstotliwości. Wysoki współczynnik rozpoznania i ochrona przed manipulacją.
  • Analiza unikalnych charakterystycznych właściwości funkcji życiowych ludzkiego palca.
  • Moduł czytnika linii papilarnych może zarządzać maksymalnie 99 odciskami palców.
  • Niezawodne rozpoznawanie palców, które zostały np. zranione podczas prac ogrodowych (zraniona tylko wierzchnia warstwa skóry).
  • Ochrona danych dzięki metodzie kodowania.
  • Szybki czas reakcji od przyłożenia palca do momentu zwolnienia:maks. 30 zapisanych palców ok. 1 s,maks. 99 zapisanych palców ok. 3 s.
  • Stylistyka nocna powierzchni czytnika linii papilarnych pozwalająca na orientację za pomocą białego oświetlenia LED, gdzie należy przyłożyć palec.
  • 360° przyłożenie palca.
  • Trójkolorowy wskaźnik stanu LED do sygnalizacji wizualnej podczas programowania i obsługi.
  • Numer PIN master na załączonej zaplombowanej karcie bezpieczeństwa, jeżeli utracono odcisk palca administratora. Dzięki załączonej karcie bezpieczeństwa można fabrycznie wyzerować urządzenie.
  • Brzęczyk potwierdzający w celu akustycznej sygnalizacji dla użytkownika lub instalatora.
  • Dźwięk ostrzegawczy w przypadku nieuprawnionego pobrania nakładki czytnika linii papilarnych w celu rozpoznawania sabotażu. Układ antysabotażowy z aktorem włączającym bistabilnym w systemie domofonowym Gira.

Wejścia i wyjścia

  • Listwa wtyczkowa kabla połączeniowego do systemu domofonowego Gira.

Dane techniczne

Zasilanie
System:
przewód płaski (10-żyłowy)
Magistrala 2-przewodowa:
przez sterownik (DC 26 V ± 2 V) lub zasilanie dodatkowe (DC 24 V ± 5 % 300 mA)

Pobór mocy
Maksymalnie:
1 W
Tryb czuwania:
700 mW z oświetleniem

przekaźnik
Obciążalność:
AC/DC 24 V / 1,6 A

Przyłącza
Magistrala 2-przewodowa:
2 x zacisk wtykowy
Zasilanie dodatkowe:
2 x zacisk wtykowy
System:
2 x listwa wtyczkowa

Odporność ESD:
ok. 15 kV

Klasa ochronności:
IP54

Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +70 °C

FAR:
1:10 000 000

FRR:
1:100

Wskazówki

  • Palce dzieci są z reguły niezawodnie rozpoznawane dopiero od wieku 6 lat.

Wymiary w mm

B 106,5 H 106,5 T 28,7

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Moduł czytnika linii papilarnych System 106
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi

Nr. katalogowy 5551 ..

PDF, 383 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania