Czujnik obecności do nadzoru obecności (tryb pracy: czujnik obecności), do wykrywania ruchu (tryb pracy: czujnik stropowy) lub do nadzoru przez komunikaty sygnalizacyjne (tryb pracy: sygnalizator) w pomieszczeniach wewnętrznych.
Właściwości
Właściwości
Urządzenie podtynkowe ze zintegrowanym portem magistralnym KNX.
Po zdjęciu pierścienia ozdobnego w stanie zamontowanym dostęp do wglądu i obsługi diody LED do programowania oraz przycisku.
Czujniki PIR: trzy czujniki (skrzyżowane wejścia promieni), zintegrowany czujnik jasności.
Element nastawczy do ręcznej korekty czułości.
Możliwość konfiguracji czułości.
Element nastawczy czułości w urządzeniu z możliwością dezaktywacji w oprogramowaniu.
Wskazanie rejestracji ruchu (permanentne lub tylko w celu testu działania).
Jeden konfigurowalny blok funkcyjny.
Wskazanie rejestracji ruchu (permanentne lub tylko w celu testu działania).
Możliwość regulacji trybu pracy: czujnik stropowy, czujnik obecności, sygnalizator.
Tryb pracy w przypadku pojedynczego urządzenia wzgl. urządzenia podstawowego: automatyka, półautomatyka (ręczne ZAŁ./automatyczne WYŁ. wzgl. automatyczne ZAŁ/ręczne WYŁ.).
Dwa wyjścia (w funkcji: czujnik stropowy, czujnik obecności).
Wyjście (w funkcji: czujnik stropowy, czujnik obecności): włączanie, funkcja oświetlenia klatki schodowej, włączanie z pozycją wymuszoną, czujnik wartości ściemnienia, wtórnik scen świetlnych, czujnik wartości temperatury, czujnik wartości jasności, tryb pracy temperaturowej.
Możliwość ustawienia poziomu zmroku poprzez zewnętrzny obiekt komunikacyjny lub przyuczanie.
Dodatkowe opóźnienie wysyłania poprzez zewnętrzny obiekt komunikacyjny.
Adaptacyjny czas opóźnienia (dodatkowe opóźnienie wysyłania z możliwością samoczynnego uczenia się).
Krótkotrwała funkcja obecności.
Komunikat zwrotny poziomu zmroku.
Funkcja blokowania.
Uruchamianie ręczne czujnikiem przyciskowym (oddzielny obiekt komunikacyjny).
Natężenie oświetlenia wyłączeniowe (w czujniku obecności) poprzez przyuczanie.
Pomiar rozpiętości czasowej po ostatnim ruchu.
Dane techniczne
Medium KNX:
TP256
Wysokość montażu:
2,20 m do 5 m
Kąt rejestracji:
360°
Wysokość montażu 3 m
Zakres wykrywania:
Ø ok. 20 m
Czujnik jasności
Zakres pomiarowy:
0 do 2000 luksów
Zakres wykrywania:
Ø 2 m
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C
Względna wilgotność powietrza:
5 do 93% (bez kondensacji)
Klasa ochronności:
III
Głębokość montażu:
20 mm
Wskazówki
Czujnik obecności nie nadaje się do komunikatów alarmowych w instalacjach alarmowych VdS.
Montaż na stropach stałych w puszcze instalacyjnej lub obudowie natynkowej.
Zakres dostawy
Zaślepka nasadzana do ograniczenia pola rejestracji zawarta w zakresie dostawy.
W zestawie złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX.
Wymiary w mm
Ø 103
H 50
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.