Czujnik obecności do nadzoru obecności (tryb pracy: czujnik obecności), do wykrywania ruchu (tryb pracy: czujnik stropowy) lub do nadzoru przez komunikaty sygnalizacyjne (tryb pracy: sygnalizator) w pomieszczeniach wewnętrznych lub na zewnątrz. Ze swoim subtelnym wzornictwem, szczególnie płaskim wykonaniem i elastyczną koncepcją montażu Mini czujniki obecności dobrze wpisują się w obiekty o wysokich wymaganiach architektonicznych.
Właściwości
Właściwości
Wyjątkowo płaski montaż.
Montaż na zaciski na sufitach podwieszanych.
Montaż na suficie na sufitach stałych w puszcze instalacyjnej według DIN 49073 za pomocą odpowiednich akcesoriów.
Montaż natynkowy w natynkowej puszce instalacyjnej (akcesoria opcjonalne).
Stopień ochrony IP44 umożliwia montaż na zewnątrz lub w pomieszczeniach wilgotnych.
Pierścień ozdobny z możliwością pomalowania farbą pozwala na dopasowanie koloru do ściany lub stropu.
Po usunięciu pierścienia ozdobnego zapewniony jest wygodny dostęp z przodu do wszystkich elementów do obsługi (np. do przycisku programowania). Dzięki temu późniejsze ustawianie lub programowanie za pomocą ETS nie wymaga demontażu.
Urządzenie do instalacji w suficie ze zintegrowanym portem magistralnym KNX.
Czujniki PIR: trzy czujniki, zintegrowany czujnik jasności.
Czułość rejestrowania ruchu może być regulowana ręcznie za pomocą nastawnika.
Regulacja czułości możliwa za pośrednictwem ETS.
Element nastawczy czułości w urządzeniu z możliwością dezaktywacji w oprogramowaniu.
Wskazanie rejestracji ruchu (permanentne lub tylko w celu testu działania).
Jeden konfigurowalny blok funkcyjny.
Możliwość regulacji trybu pracy: czujnik stropowy, czujnik obecności, sygnalizator.
Tryb pracy w przypadku pojedynczego urządzenia lub urządzenia podstawowego: automatyczny, półautomatyczny (włączanie ręczne i wyłączanie automatyczne albo włączanie automatyczne i wyłączanie ręczne).
Dwa wyjścia (w funkcji: czujnik stropowy, czujnik obecności).
Wyjście (w funkcji: czujnik stropowy, czujnik obecności): włączanie, funkcja oświetlenia klatki schodowej, włączanie z pozycją wymuszoną, czujnik wartości ściemnienia, wtórnik scen świetlnych, czujnik wartości temperatury, czujnik wartości jasności, tryb pracy temperaturowej.
Możliwość ustawienia poziomu zmroku poprzez zewnętrzny obiekt komunikacyjny lub przyuczanie.
Dodatkowe opóźnienie wysyłania poprzez zewnętrzny obiekt komunikacyjny.
Adaptacyjny czas opóźnienia (dodatkowe opóźnienie wysyłania z możliwością samoczynnego uczenia się).
Krótkotrwała funkcja obecności.
Komunikat zwrotny poziomu zmroku.
Funkcja blokowania.
Uruchamianie ręczne czujnikiem przyciskowym (oddzielny obiekt komunikacyjny).
Natężenie oświetlenia wyłączeniowe (w czujniku obecności) poprzez przyuczanie.
Pomiar rozpiętości czasowej po ostatnim ruchu.
Dane techniczne
Medium KNX:
TP256
Wysokość montażu:
2,20 m do 5 m
Kąt rejestracji:
360°
Wysokość montażu 3 m
Zakres wykrywania:
Ø ok. 12 m
Czujnik jasności
Zakres pomiarowy:
10 do 2000 lx
Zakres wykrywania:
5 m Ø
Wysokość montażowa na suficie
pierścień ozdobny:
1,25 mm
Z soczewką:
4,8 mm
Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +55 °C
Względna wilgotność powietrza:
10 do 100% (bez kondensacji)
Stopień ochrony:
IP44
Klasa ochronności:
III
Przyłącze KNX:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Głębokość montażu:
34 mm
Wskazówki
Czujnik obecności Mini nie nadaje się do komunikatów alarmowych w systemach alarmowych VdS.
Zakres dostawy
Mały pierścień ozdobny znajduje się w zakresie dostawy.
W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.
Wymiary w mm
Wycięcie w suficie:
44
-
Wymiary (wraz z małym pierścieniem ozdobnym):
53,5
38
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.