Nowość

Moduł podtynkowy łącznika samopowrotnego 10 AX 250 V~łącznik schodowy 2x

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
z uchwytami mocującymi
Nr. katalogowy 3128 00
3128 00
EAN 4010337039075
Jednostka opakowania 10
System cen 01
bez uchwytów mocujących
Nr. katalogowy 3838 00
3838 00
EAN 4010337064411
Jednostka opakowania 1
System cen 01
 
Nowość.

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Może być również używany z klawiszem 1x.

Dane techniczne

Głębokość montażu:
32 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Moc znamionowa
LEDi/CFLi:
100 W

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Łącze do starych/nowych numerów artykułów narzędzia przeglądu przełączników
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania