Dwie wielokolorowe LED stanu na każdej powierzchni obsługi.
Zintegrowany czujnik temperatury do mierzenia i przekazywania lokalnej temperatury pomieszczenia.
Regulowana funkcja klawisza lub przycisku dla każdej powierzchni obsługi.
Funkcja klawisza: załączanie, ściemnianie, sterowanie żaluzjami, czujnik wartości 1 bajt, czujnik wartości 2 bajty, wtórnik sceny i wtórnik regulatora temperatury pomieszczenia.
Funkcja przycisku: załączanie, ściemnianie, sterowanie żaluzjami, czujnik wartości 1 bajt, czujnik wartości 2 bajty, wtórnik sceny i wtórnik regulatora temperatury pomieszczenia.
Wtórnik regulatora: przełączanie trybu pracy z normalnym i wysokim priorytetem, zdefiniowany wybór trybu pracy, przełączanie między różnymi trybami pracy, zmiana stanu obecności, przesunięcie wartości zadanej.
Obiekt odcinający do odcinania poszczególnych funkcji przycisków wzgl. łączników kołyskowych.
Wskazanie komunikatu alarmowego przez miganie wszystkich LED.
Możliwość globalnej lub każdorazowo oddzielnej konfiguracji koloru LED stanu (czerwona, zielona, niebieska). Przez magistralę można aktywować nakładaną funkcję, co pozwoli zmienić kolor i informację wskazania poszczególnych LED stanu zależnie od priorytetu.
Obiekt komunikacyjny do sterowania jasnością lampki kontrolnej LED stanu i podświetlenia pola opisowego (np. do nocnej redukcji jasności w sypialniach).
Oświetlenie pola opisowego w zestawach klawiszy z polem opisowym.
Oświetlenie pola opisowego WŁ., WYŁ., automatyczne wyłączanie lub możliwość łączenia przez obiekt.
Dane techniczne
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C
Klasa ochronności:
III
Wskazówki
Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.marking.gira.com.
Czujnik przyciskowy jest dostarczany z niezależnym od programu klawiszem do uruchamiania. Odpowiedni zestaw klawiszy do programu stylistycznego należy zamówić oddzielnie.
Zakres dostawy
Z dołączonymi czystymi etykietami opisowymi.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.