Podtynkowe przyłącze głośnikowe 2x

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 5693 03
5693 03
EAN 4010337463238
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
czarny matowy
Nr. katalogowy 5693 10
5693 10
EAN 4010337463245
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
 

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
 

Ramka montażowa Ramka montażowa z klapką

Właściwości

Właściwości

  • Przyłącze od strony frontowej: zaciski wtykane, czerwono-czarne.
  • Przyłącze z tyłu: zaciski śrubowe.

Dane techniczne

Głębokość montażu:
18 mm

Przekrój przyłącza
maksimum:
2,5 mm²
minimum:
1 mm²

Przyłącze
Z tyłu:
4 mm²

Wskazówki

  • Tylko do mocowania śrubowego.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania