KNX:
Zaciski przyłączeniowe do przewodu sterowniczego
Wejścia:
Zaciski przyłączeniowe do przewodu sterowniczego
Obciążenie:
Zaciski śrubowe
Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²
Typ wejścia:
bezpotencjałowe
Wejścia wtórnikowe:
ok. 5 V
Przewód wtórnika:
maks. 10 m
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C
Zdolność łączenia:
AC 250 V, 16 AX
Maksymalny prąd załączania:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Obciążenie pojemnościowe:
16 A, maks. 140 µF
Silniki (żaluzja lub wentylator):
1380 W
Lampy halogenowe 230 V:
2300 W
Wysokonapięciowe lampy LED:
typ. 400 W
Transformator uzwojony:
1200 VA
Transformator Tronic:
1500 W
Świetlówki, nieskompensowane:
1000 VA
Świetlówki,układ połączeń Duo:
2300 VA
Świetlówki, skompensowane równolegle:
1160 VA