Magistrala 2-przewodowa:
DC 24 V ±2 V
Zasilanie dodatkowe:
DC 12 V do 26 V
Magistrala 2-przewodowa:
2 x zacisk wtykowy
Zasilanie dodatkowe:
2 x zacisk wtykowy
komunikacja IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C
Wilgotność powietrza:
Wilgotność względna powietrza 93%
Klasa ochronności:
III (wg IEC 61140)