Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz
Napięcie znamionowe DALI:
DC 16 V (typ.)
Prąd wyjściowy:
maks. 52 mA
Liczba urządzeń DALI:
maks. 26
Ilość potencjometrów DALI ze zintegrowanym zasilaczem, które można połączyć równolegle:
maks. 4
Przyłącze jednodrutowe:
maks. 4 mm²
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C