Napięcie wyjściowe:
DC 3,3 V SELV
Prąd wyjściowy na kanał:
maks. 3,3 mA
Prąd LED:
1,6 mA na wyjście
Długość zestawu przewodów:
25 cm, możliwość przedłużenia do maks. 10 m
Temperatura otoczenia:
od -5°C do +45°C
Wymiary (dł. x szer. x wys.):
43,0 x 28,5 x 15,4 mm
Pobór prądu KNX:
4 do 7 mA
KNX:
Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna
Przewód wejściowy:
3-żyłowy zestaw przewodów