System 3000, obudowa czujnika jasności i temperatury

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
szary
Nr. katalogowy 5467 00
5467 00
EAN 4010337096351
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Obudowa natynkowa przystosowana do wklejenia czujników jasności i temperatury BT Systemu 3000.
  • Obudowa natynkowa z poliwęglanu, kolor podobny do RAL 7035.
  • Przezroczysta pokrywa z poliwęglanu jest zadrukowana na czarno z miejscem pozostawionym na czujnik jasności.

Dane techniczne

Stopień ochrony:
IP66

Temperatura otoczenia:
-15°C do +55°C

Wymiary w mm

S 100 H 52 G 37

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


System 3000 housing for brightness and temperature sensor
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Nr. katalogowy 5467 00

PDF, 141 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania