możliwość regulacji:
ok. 5 do 500 lx
stała:
Tryb pracy dziennej
Czułość:
0, 25, 50, 75, 100%
System 55, Gira F100:
IP20
Czas opóźnienia:
ok. 10 s do 60 min
Wysokość montażu do 2,20 m
Obszar rozpoznawania do przodu:
maks. 15 m
Zasięg w każdą stronę:
maks. 10 m
Wysokość montażu do 1,10 m
Obszar rozpoznawania do przodu:
maks. 10 m
Zasięg w każdą stronę:
maks. 9 m
Moc nadawcza:
maks. 2,5 mW, klasa 2
Zasięg nadajnika:
typ. 10 m
Temperatura otoczenia:
od -20 °C do +45 °C