Możliwość ładowania do dwóch urządzeń końcowych jednocześnie za pomocą kabla USB typu A.
Może być używane jako urządzenie do ładowania np. telefonów komórkowych i podobnych urządzeń.
Dane techniczne
Prąd ładowania:
maks. 3 A
Napięcie znamionowe
pierwotny:
AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
wtórny:
5 V (± 5%)
Tryb gotowości:
≤ 0,15 W
Głębokość montażu:
32 mm
Temperatura otoczenia:
od +10 °C do +40 °C
Współczynnik sprawności:
≥ 75%
Zgodność z normą:
DIN EN 60950-1/A2
Zakres dostawy
Kabel USB typu A nie jest zawarty w zestawie.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.