Obsługa i programowanie za pomocą mobilnego urządzenia końcowego (smartfon lub tablet) poprzez łącze Bluetooth® przy użyciu aplikacji Gira System 3000.
Praca z podtynkowym wkładem sterującym, ściemniającym lub żaluzjowym, wzgl. 3-żyłowym podtynkowym urządzeniem dodatkowym systemu 3000.
Funkcje klawisza
Obsługa zasłon i oświetlenia.
Możliwość zaprogramowania czasu pracy i indywidualnej pozycji pośredniej za pomocą podtynkowego sterownika żaluzjowego systemu 3000.
Możliwość zaprogramowania jasności włączania oświetlenia za pomocą ściemniacza podtynkowego systemu 3000 lub modułu sterującego Power DALI.
Funkcje z aplikacją Gira System 3000
Obsługa zasłon i oświetlenia z sygnalizacją stanu.
Wskazywanie aktualnej pozycji zasłon lub ustawienia ściemnienia.
Aktywacja/dezaktywacja trybu automatycznego.
Regulowany tryb nocny. Diody stanu i funkcyjne nie świecą na stałe.
Programowanie maks. 40 indywidualnych punktów sterowania czasowego.
Do każdego punktu czasowego można zapisać przyporządkowane pozycje żaluzji i listew lub wartości przełączania i ściemniania.
Możliwość kopiowania czasów sterowania na inne urządzenia.
Przełączanie przy wschodzie lub zachodzie słońca (funkcja Astro).
Optymalizacja czasu astronomicznego dzięki funkcji śledzenia lokalizacji.
Ustawianie przesunięcia czasu astronomicznego.
Funkcja losowa.
Automatyczna aktualizacja daty i godziny przy połączeniu ze smartfonem lub tabletem.
Możliwość zabezpieczenia hasłem programów czasowych i konfiguracji.
Zapis pozycji zasłon, czasu przesuwania zasłon, czasu sterowania listwami żaluzji.
Możliwość przestawienia na tryb inwersyjny w przypadku podtynkowych sterowników żaluzjowych.
Ustawianie maksymalnej i minimalnej jasności w przypadku ściemniaczy podtynkowych.
Dane techniczne
Dokładność ruchu
na miesiąc:
± 10 s
Rezerwa pracy zegara:
ok. 4 h
Częstotliwość radiowa:
2,402 do 2,480 GHz
Moc nadawcza:
maks. 2,5 mW, klasa 2
Zasięg nadajnika:
typ. 10 m
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C
Wskazówki
Przy połączeniu z aplikacją Gira System 3000 aktualizowana jest godzina.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.