System 3000 Uniwersalny moduł mocy dodatkowej LED MOD

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 2383 00
2383 00
EAN 4010337031383
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Włączanie i ściemnianie lamp żarowych, wysokonapięciowych lamp halogenowych, transformatorów elektronicznych do lamp halogenowych, transformatorów indukcyjnych do lamp halogenowych, wysokonapięciowych lamp LED oraz świetlówek kompaktowych.
  • Obsługa odbywa się za pomocą podłączonego z przodu ściemniacza.
  • Zasilanie podłączonych obciążeń przez wspólny przewód obciążenia.
  • Elektroniczna ochrona przed przegrzaniem.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Tryb gotowości:
0,3 W

Moc przyłączeniowa przy 45°C
Wys. nap. lampy LED (nacinanie fazy):
50 do 100 W
Wys. nap. lampy LED (odcinanie fazy):
200 W
Żarówki:
210 do 420 W
Lampy halogenowe 230 V:
210 do 420 W
Trafo Tronic:
210 do 420 W
Transformator uzwojony:
210 - 420 VA

Długość przewodu
Obciążenie:
maks. 100 m

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • W temperaturach otoczenia powyżej 45°C należy zredukować podłączone obciążenie.
  • Maksymalne obciążenie i ilość modułów mocy dodatkowej jest zależna od ściemniacza. Lista referencyjna znajduje się w załączniku technicznym lub w instrukcji obsługi.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 2

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Tabel: odcinanie fazy + nacinanie fazy
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 238300

RFA, 348 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 238300

IFC, 24 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Nr. katalogowy

PDF, 9.766 Kb

Ładowanie


Universal LED power booster DRA
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 2383 00

PDF, 898 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania