Wtyczka IEC do telewizji naziemnej jest umieszczona po lewej stronie na dole, gniazdo IEC FM (radiowe) po prawej stronie na dole, a na górze na środku znajduje się przyłącze F do telewizji satelitarnej (SAT).
Filtr separujący do telewizji naziemnej i satelitarnej o wysokim współczynniku tłumienia: Sygnał SAT jest filtrowany w przyłączach FM TV IEC, natomiast sygnał naziemny FM/TV w przyłączu satelitarnym F.
Przejście DC z przyłącza SAT na wejście.
Przewód wewnętrzny jest podłączany po prostu za pomocą wciskania, bez konieczności przykręcania. W związku z tym przewód wewnętrzny można wielokrotnie odłączać.
Spełnia wymogi klasy ekranowania A.
Dane techniczne
Pasmo częstotliwości UKF
Zakres częstotliwości:
87,5 do 108 MHz
Odsprzężenie:
> 10 dB
Pasmo częstotliwości UKF:
4 dB
Pasmo częstotliwości TV
Zakres częstotliwości:
125 do 862 MHz
Odsprzężenie:
> 10 dB
Tłumienie: wtyczka TV:
4 dB
Pasmo częstotliwości SAT
Zakres częstotliwości:
950 do 2400 MHz
Odsprzężenie:
> 20 dB
Tłumienie: wtyczka SAT:
1,5 dB
Głębokość montażu:
36 mm
Wskazówki
Tylko do mocowania śrubowego.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.