Aktor włączający bistabilny 6x 16 A lub aktor żaluzjowy 3x 16 A Standard do Gira One i KNX

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 5023 00
5023 00
EAN 4010337061106
Jednostka opakowania 1
System cen 66
 

Opis alternatywny

Opcjonalne akcesoria

W zależności od parametryzacji aktor może być stosowany jako aktor włączający bistabilny lub jako aktor żaluzjowy. Możliwe są także formy mieszane z wyrobników załączających i żaluzjowych. Do funkcji wyrobnika żaluzjowego dwa sąsiadujące wyjścia przekaźnikowe są zbierane w wyjście żaluzjowe.

Właściwości

Właściwości

  • Aktor do włączania odbiorników lub sterowania pracą żaluzji, rolety, markizy, okna dachowego.
  • W trybie żaluzji sąsiednie wyjścia (A1/A2, A3/A4...) są łączone w jedno wyjście żaluzji.
  • Możliwa jest praca mieszana na jednym aktorze (np. żaluzje A1 i A2, żaluzje A3 i A4, przełączanie A5, przełączanie A6 itp.).
  • Ręczne uruchamianie wyjść.
  • Programowanie i uruchamianie za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA) od wersji 5.0.
  • Szyfrowana transmisja danych między urządzeniami Gira One.

Funkcja zacieniania i wentylacji

  • Obsługa żaluzji listwowych, rolet, markiz, okien dachowych lub świetlików kopułkowych.
  • Opcjonalne ustawianie czasów przesuwania.
  • Funkcja ochrony przed promieniowaniem słonecznym z pozycją zasłon lub listew na początku lub na końcu funkcji może być aktywowana dla każdego wyjścia.
  • Ustawianie czasu opóźnienia aktywacji funkcji na początku lub na zakończenie aktywności promieniowania słonecznego.
  • Napinanie poszycia markizy.
  • W przypadku aktywnego alarmu wiatrowego, np. przy zastosowaniu konwencjonalnej stacji pogodowej z bezpotencjałowymi wyjściami przekaźnikowymi dla funkcji alarmu wiatrowego, żaluzje podnoszą się i są automatycznie blokowane. Stan wejścia binarnego jest monitorowany cyklicznie.
  • W przypadku aktywnego alarmu deszczowego, np. przy zastosowaniu konwencjonalnej stacji pogodowej z bezpotencjałowymi wyjściami przekaźnikowymi funkcji alarmu deszczowego, okna lub świetliki kopułkowe zamykają się natychmiast i są automatycznie blokowane. Stan wejścia binarnego jest monitorowany cyklicznie.
  • W przypadku aktywnego alarmu mrozowego, np. przy zastosowaniu konwencjonalnej stacji pogodowej z bezpotencjałowymi wyjściami przekaźnikowymi dla funkcji alarmu mrozowego, aktywny ruch rolet jest zatrzymywany i blokowany w celu ochrony silnika rolet. Stan wejścia binarnego jest monitorowany cyklicznie.
  • Kontrola kontaktronu drzwiowego i wizualizacja w aplikacji Smart Home: otwarte drzwi powodują podniesienie i zablokowanie żaluzji lub rolet.

Funkcje włączania

  • Tryb styku zwiernego lub rozwiernego.
  • Ustawianie opóźnienia włączania lub wyłączania.
  • Funkcja oświetlenia klatki schodowej – możliwość dodatkowego ustawienia czasu wstępnego ostrzegania.
  • Parametryzacja funkcji włączania np. oświetlenia lub gniazd wtyczkowych, funkcji bramy garażowej lub funkcji otwierania drzwi.
  • Funkcja bramy garażowej: możliwe ustawienie czasu zamykania przekaźnika.
  • Funkcja otwierania drzwi: możliwe ustawienie czasu zamykania przekaźnika.

Dane techniczne

Gira One Medium:
Skrętka YCYM 2 x 2 x 0,8

Napięcie probiercze:
4 kV (przewód magistralny KNX/EIB)

Napięcie znamionowe:
DC 21 do 32 V SELV

Zdolność łączenia:
AC 250 V, 16 A / AC1

Maksymalny prąd załączania:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

Obciążalność prądowa sąsiednich wyjść:
Razem 20 A

Moc przyłączowa
Omowe obciążenie:
3000 W
Obciążenie pojemnościowe:
16 A, maks. 140 µF
Silniki (żaluzja lub wentylator):
1380 W
Żarówki:
2300 W
Lampy halogenowe 230 V:
2500 W
Wysokonapięciowe lampy LED:
typ. 400 W
Transformator uzwojony:
1200 VA
Transformator Tronic:
1500 W
Świetlówki, nieskompensowane:
1000 VA
Świetlówki,układ połączeń Duo:
2300 VA
Świetlówki, skompensowane równolegle:
1160 VA
Lampy rtęciowe, nieskompensowane:
1000 W
Lampy rtęciowe, skompensowane równolegle:
1160 W

Przyłącza
Magistrala Gira One:
Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna
Obciążenie:
Zaciski śrubowe (maks. 4 mm² lub 2 x 2,5 mm²)

Pobór prądu
5023 00:
4 do 18 mA
5028 00:
4 do 18 mA
5030 00:
4 do 24 mA
Magistrala Gira One:
4 do 18 mA

Wskazówki

  • Montaż na szynie montażowej.
  • Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA)

Zakres dostawy

  • W zestawie złączka przyłączeniowo-rozgałęźna.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 4

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Aktor włączający bistabilny 16 A / aktor żaluzjowy 16 A Standard do Gira One
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 5023 00
5028 00
5030 00

PDF, 711 Kb

Ładowanie


Gira One
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy systemu

Nr. katalogowy

PDF, 47.862 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania