Zasilanie:
DC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.)
Magistrala 2-przewodowa:
2 x zacisk śrubowy
Zasilanie dodatkowe:
2 x zacisk śrubowy
Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +70 °C
Element do wytwarzania obrazu:
Czujnik CCD 0,85 cm (1/3)
Obiektyw szerokokątny:
150°
Widoczny obszar rejestracji:
100°
Rejestrowany obszar (przy obrocie o 20°):
140°
Elementy obrazu:
500 (H) x 582 (V)
Rozdzielczość pozioma:
380 linii TV
Próg przełączania z trybu kolorowego na tryb czarno-biały:
1 lx
Światłoczułość w trybie czarno-białym:
0,1 lx
Czas zamykania przysłony elektronicznej:
do 1/100 000 s
Zalecana wysokość montażu kamery:
1,50 m