Aktor żaluzjowy 8x AC 230 V / DC 12 – 48 V z uruchamianiem ręcznym do KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 2161 00
2161 00
EAN 4010337059363
Jednostka opakowania 1
System cen 66
 
Aktory żaluzjowe ze złączem magistralnym, uruchamianiem ręcznym i wskaźnikiem stanu dla każdego wyjścia. Do wysterowania żaluzji napędzanych elektrycznie, rolet, markiz, klap wentylacyjnych lub tym podobnych zasłon.

Właściwości

Właściwości

  • Możliwość bezpośredniego sterowania pozycją zasłony.
  • Możliwość bezpośredniego sterowania pozycją listew żaluzji.
  • Możliwość ustawiania zachowania w przypadku zaniku i powrotu zasilania magistrali.
  • Oddzielnie parametryzowane czasy przesuwania z wydłużeniem czasu przesuwania dla ruchu do górnej pozycji krańcowej.
  • Możliwe centralne sterowanie wszystkimi wyjściami żaluzjowymi.
  • Komunikat zwrotny pozycji zasłony lub listew żaluzji.
  • Komunikaty zwrotne mogą być opóźnione do powrotu zasilania magistrali.
  • Przyporządkowania do maksymalnie pięciu różnych funkcji bezpieczeństwa (trzy alarmy wiatrowe, jeden alarm deszczowy, jeden alarm mrozowy), do wyboru z nadzorem cyklicznym.
  • Możliwość realizacji funkcji pozycji wymuszonej dla każdego wyjścia żaluzjowego.
  • Możliwe włączenie do scen, parametryzacja maks. ośmiu scen wewnętrznych na kanał.
  • Funkcja zapisu scen świetlnych.
  • Funkcja ochrony przeciwsłonecznej aktywowana ze stałymi i zmiennymi pozycjami zasłony lub listew żaluzji.
  • Rozszerzona ochrona przed promieniowaniem słonecznym z obszernymi funkcjami sterowania.
  • Możliwe włączenie do zarządzania temperaturą budynku.
  • Blokowanie pojedynczych wyjść ręcznie lub poprzez magistralę.
  • Aktywne lub pasywne (z możliwością odczytania obiektu) cykliczne funkcje sygnalizacji zwrotnej.
  • Tryb pracy na placu budowy: Możliwość ręcznej obsługi wyjść bez zasilania magistralnego tylko z zasilaniem roboczym.
  • Do napięcia sieciowego AC 230 V (8 kanały) lub niskiego napięcia DC 12 do 48 V (4 kanały).
  • Przyłącze różnych przewodów zewnętrznych.
  • Niezależne sterowanie wyjściami żaluzjowymi.
  • Automatyczne wykrywanie czasów przesuwania zasłon w przypadku napędów AC 230 V z mechanicznymi łącznikami krańcowymi.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Przyłącza
KNX:
Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna
Obciążenie:
Zaciski śrubowe

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Napięcie łączeniowe AC:
AC 230 V, 50/60 Hz

Zdolność łączenia AC 230 V:
6 A / AC1

Napięcie łączeniowe DC:
DC 12 do 48 V

Zdolność łączenia
DC 12/24 V:
6 A
DC 48 V:
3 A

Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²

Wskazówki

  • Montaż na szynie montażowej.
  • Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Zakres dostawy

  • W zestawie złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 8

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 216100

IFC, 163 Kb

Ładowanie


Wyrobnik żaluzjowy/Wyrobnik roletowy
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 1039 00
2152 00
2154 00
2160 00
2161 00

PDF, 1.114 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Blind actuator, 2-gang/4-gang/8-gang 230 V AC
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 1039 00
2152 00
2161 00

PDF, 1.942 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania