Włączanie i regulacja jasności opraw oświetleniowych za pomocą interfejsu DALI.
Ustawianie temperatury barwowej opraw oświetleniowych za pomocą urządzenia DALI typ 8 (Colour Type: Colour Temperature) do Tunable White wg IEC 62386-209
Do wytworzenia napięcia DALI wymagane są: zasilacz DALI lub potencjometr DALI ze zintegrowanym zasilaczem, odpowiadające specyfikacjom DALI (DIN IEC 60926).
Obsługa możliwa jest z wielu urządzeń do obsługi równolegle. Komunikacja odbywa się na zasadzie Broadcast.
Pamięć wartości granicznych temperatury barwowej oraz jasności podstawowej/początkowej.
Dane techniczne
Pobór prądu:
maks. 2 mA
Regulacja temperatury barwowej:
2000 do 10000 K
Głębokość montażu:
32 mm
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C
Wskazówki
Podczas dobierania zasilacza DALI należy zawsze uwzględnić liczbę urządzań DALI i potencjometrów DALI (liczy się zawsze jako 1 urządzenie).
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.