System:
przewód płaski (10-żyłowy)
Magistrala 2-przewodowa:
przez sterownik (DC 26 V ± 2 V) lub zasilanie dodatkowe (DC 24 V ± 5 % 300 mA)
Tryb czuwania:
700 mW z oświetleniem
Obciążalność:
AC/DC 24 V / 1,6 A
Magistrala 2-przewodowa:
2 x zacisk wtykowy
Zasilanie dodatkowe:
2 x zacisk wtykowy
System:
2 x listwa wtyczkowa
Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +70 °C