Regulator temperatury w pomieszczeniu System 3000 BT
System 55

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 5394 01
5394 01
EAN 4010337055273
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 5394 03
5394 03
EAN 4010337055280
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czysta biel, matowy
Nr. katalogowy 5394 27
5394 27
EAN 4010337055464
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
kolor aluminium
Nr. katalogowy 5394 26
5394 26
EAN 4010337055457
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
antracytowy
Nr. katalogowy 5394 28
5394 28
EAN 4010337055525
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czarny matowy
Nr. katalogowy 5394 005
5394 005
EAN 4010337055679
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
szary matowy
Nr. katalogowy 5394 015
5394 015
EAN 4010337087328
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
stal szlachetna
Nr. katalogowy 5394 600
5394 600
EAN 4010337055655
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
System 3000 Klimatyzacja pomieszczeń

pt.RTP S3000 + przył.czujn.

System 3000, łącznik podtynkowy

przekaźn.łącz.pt. S3000

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Obsługa i programowanie za pomocą mobilnego urządzenia końcowego (smartfon lub tablet) poprzez łącze Bluetooth® przy użyciu aplikacji Gira System 3000.
  • Obsługa przez pojemnościową powierzchnię czujnika.
  • Ręczna i sterowana czasowo regulacja temperatury w pomieszczeniu.

Funkcje klawisza

  • Możliwość ustawienia aktualnej godziny jako czasu przełączania, szybkie programowanie.
  • Automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego, z możliwością wyłączenia.
  • Zegar sterujący z trzema obszarami pamięci. Każdy obszar pamięci umożliwia ustawianie czasu komfortu i obniżenia temperatury dla dni pn-pt i sb+nd.
  • Ustawienie temperatury komfortowej, obniżenia, chłodzenia i ochrony przed zamarzaniem.
  • Wyjście regulacyjne: modulacja szerokości impulsu (PWM) lub sterowanie 2-punktowe.
  • Optymalizacja nagrzewania (temperatura jest osiągana w ustawionym czasie).
  • Adaptacja do zaworów (otwartych lub zamkniętych w stanie bezprądowym).
  • Aktywacja chłodzenia poprzez element podtynkowy.
  • Obsługuje wewnętrzny i zewnętrzny czujnik temperatury.
  • Wykrywanie spadku temperatury.
  • Blokada obsługi.
  • Funkcja zabezpieczenia zaworu.
  • Wyświetlacz wyłącza się po 2 minutach, możliwe stałe wyświetlanie aktualnego czasu.

Funkcje z aplikacją Gira System 3000

  • Tygodniowy zegar sterujący z 40 indywidualnie programowalnymi punktami przełączania i temperaturami.
  • Tryb urlopowy (początek, koniec, temperatura).
  • Funkcja Boost: szybkie nagrzewanie przez maks. 5 minut.
  • Możliwość lokalnej blokady obsługi.
  • Integracja zewnętrznego czujnika temperatury przez Bluetooth®.
  • Możliwość ustawienia temperatury minimalnej i maksymalnej.
  • Możliwość kopiowania ustawień i czasów sterowania na inne urządzenia.
  • Połączenie modułu nakładanego 5393xx z 540700 możliwe jest dopiero od I05 (indeks).

Dane techniczne

Dokładność zegara na miesiąc:
± 10 s

Rezerwa pracy zegara:
ok. 4 h

Częstotliwość radiowa:
2,402 do 2,480 GHz

Moc nadawcza:
maks. 2,5 mW, klasa 2

Zasięg nadajnika:
typ. 10 m

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • W połączeniu z aplikacją Gira System 3000 aktualizowana jest data i godzina.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Regulator temperatury w pomieszczeniu Display, Regulator temperatury w pomieszczeniu BT
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 5393 ..
5394 ..

PDF, 346 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania