Multiplekser wideo grupuje sygnały wideo bramofonów, bramek kamer systemu domofonowego i bramek systemu domofonowego IP.
Jeden multiplekser wideo może przetwarzać łącznie sygnały wideo z 3 bramofonów z kolorową kamerą. Za pomocą dwóch multiplekserów wideo można przetwarzać łącznie sygnały wideo z maksymalnie pięciu bramofonów.
Dzięki obudowie kombinowanej możliwe są trzy sposoby montażu
Natynkowy (w ogólnodostępnej puszcze rozgałęźnej).
Podtynkowy (w puszce instalacyjnej).
Jako urządzenie modułowe (za pomocą załączonego adaptera urządzenia modułowego).
Dane techniczne
Zasilanie:
DC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.)
Przyłącza
Dwużyłowy przewód magistralny IN:
6 x zacisk śrubowy
Magistrala 2-przewod. OUT:
2 x zacisk śrubowy
Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +70 °C
Wskazówki
Podczas uruchomienia nie jest konieczna dodatkowa konfiguracja, ponieważ multiplekser wideo adaptuje się automatycznie do istniejącej sieci przewodów.
Zakres dostawy
Z dołączonym adapterem modularnym.
Wymiary w mm
Multiplekser wideo:
S 36
H 52
G 27
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.