Aktor analogowy 4x urz.mod. ze zintegrowanym portem magistralnym przetwarza komunikaty KNX (1- i 2-bajtowe) na analogowe sygnały wyjściowe.
Te analogowe sygnały wyjściowe umożliwiają wyrobnikom grzewczym, klimatyzacji i wentylacji dopasowanie swoich wielkości wyjściowych na podstawie informacji z magistrali i na uczestnictwo w procesach regulacji.
Wyjścia napięciowe z nadzorem zwarcia.
Stan wyjścia jest wskazywany przed diodę LED stanu.
Wielkości wyjścia mogą być prowadzone w sposób wymuszony.
Nieużywane wyjścia mogą zostać wyłączone.
Cztery wyjścia są parametryzowane poprzez oprogramowania na sygnały napięciowe lub prądowe.
Dane techniczne
Medium KNX:
TP256
Liczba wyjść:
4
Napięcie znamionowe:
AC 24 V
Przyłącza
KNX:
Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna
Zasilanie:
Zaciski śrubowe
Wyjścia:
Zaciski śrubowe
Sygnały prądowe na wyjściu
0 do 20 mA:
Obciążenie wtórne ≤ 500 Ω
4 do 20 mA:
Obciążenie wtórne ≤ 500 Ω
Sygnały napięciowe na wyjściu
0 – 1 V:
Obciążenie wtórne ≥ 1 kΩ
0 – 10 V:
Obciążenie wtórne ≥ 1 kΩ
Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C
Zakres dostawy
W zestawie złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX.
Wymiary
Jednostki podziałowe (JP):
4
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.