Montaż na porcie magistralnym 3 lub porcie magistralnym 3 − czujnik zewnętrzny.
Ochrona przed zdemontowaniem przez przykręcenie.
Wyświetlacz graficzny z podświetlanym tłem i różnymi opcjami wyświetlania, np. temperatura, czas, data, teksty alarmów i wskazówek.
Biała dioda trybu pracy.
Wielokolorowa lampka kontrolna stanu LED (czerwona, zielona, niebieska), parametryzowana za pomocą ETS.
Wewnętrzny czujnik temperatury do mierzenia lokalnej temperatury pomieszczenia.
Właściwości czujnika przyciskowego:
Regulowana funkcja klawisza lub przycisku dla każdej powierzchni obsługi.
Funkcja klawisza: załączanie, ściemnianie, sterowanie żaluzjami, nadajnik wartości 1 bajt, nadajnik wartości 2 bajty, dodatkowe urządzenie przywołujące sceny, obsługa 2-kanałowa i ręczne sterowanie wentylatorem.
Funkcja przycisku: włączanie, ściemnianie, sterownik żaluzjowy, czujnik wartości 1 bajt, czujnik wartości 2 bajty, wtórnik sceny, obsługa 2-kanał., wtórnik regulatora, obsługa regulatora, obsługa zegara ogrzewania i ręczne sterowanie wentylatorem.
Wtórnik regulatora lub obsługa regulatora: przełączanie trybu pracy (zdefiniowany wybór trybu pracy lub przełączanie między różnymi trybami pracy we wtórniku regulatora), zmiana stanu obecności, przesunięcie wartości zadanej.
Obiekt odcinający do odcinania poszczególnych funkcji przycisków wzgl. łączników kołyskowych.
Wskazanie komunikatu alarmowego przez miganie wszystkich LED.
Możliwość globalnej lub każdorazowo oddzielnej konfiguracji koloru LED stanu (czerwona, zielona, niebieska). Przez magistralę można aktywować nakładaną funkcję, co pozwoli zmienić kolor i informację wskazania poszczególnych LED stanu zależnie od priorytetu.
Dioda tryu pracy WŁ., WYŁ., automatyczne wyłączanie lub możliwość łączenia przez obiekt.
Obiekt komunikacyjny do sterowania natężeniem oświetlenia LED stanu, oświetlenia pola opisowego i podświetlenia tła wyświetlacza.
Cecha regulatora temperatury w pomieszczeniu:
Tryby pracy: Komfort, tryb czuwania, noc i zabezpieczenie przeciw zamarzaniu oraz przed gorącem z odpowiednimi wartościami zadanymi temperatury (do ogrzewania lub chłodzenia).
Przedłużenie komfortu za pomocą przycisku obecności.
Przełączanie zabezpieczenia przed zamarzaniem/gorącem na podstawie stanu okna lub za pomocą automatyki zabezpieczenia przez zamarzaniem.
Wskazanie informacji regulatora temperatury pomieszczenia za pomocą wyświetlacza urządzenia.
Według wyboru jeden lub dwa obwody regulacji.
W zależności od stopnia ogrzewania lub chłodzenia skonfigurowane mogą zostać różne rodzaje regulacji: regulacja proporcjonalno-całkująca (ciągła lub przełączająca modulacja szerokości impulsu) lub regulacja 2-punktowa (przełączająca).
Możliwość ustawienia parametrów regulacji regulatorów proporcjonalno-całkujących lub regulacja 2-punktowa.
Możliwy wewnętrzny czujnik temperatury i maks. dwa zewnętrzne czujniki temperatury (1 x obiekt, 1 x oprzewodowany) do pomiaru temperatury pomieszczenia.
Opcjonalny zewnętrzny, oprzewodowany czujnik zdalny, np. do czujnika jastrychu w przypadku ogrzewania podłogowego.
Zegar ogrzewania z 28 czasami załączania.
Właściwości wyświetlacza LC:
wyświetlacz graficzny z włączanym podświetleniem LED.
Prezentacja 1- lub 2-obszarowa.
Komunikaty tekstowe wyświetlacza w językach: niemiecki, angielski, holenderski, norweski, rosyjski i polski. Inne języki dostępne w Internecie.
Dane techniczne
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C
Klasa ochronności:
III
Wskazówki
Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.marking.gira.com.
Zakres dostawy
Z dołączonymi czystymi etykietami opisowymi.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.