Integracja urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android lub iOS w systemie domofonowym Gira.
Aplikację „Gira TKS mobil” można znaleźć w sklepie App Store dla systemów iOS i Android.
W przypadku dostępu zdalnego komunikacja jest szyfrowana przy użyciu zintegrowanego protokołu Secure Data Access, stosowanego także w Gira S1.
Communicator domofonowy
Dzięki oprogramowaniu „Komunikator systemu domofonowego” można za pośrednictwem połączenia sieciowego używać jako unifonu zwykłych komputerów oraz urządzeń do obsługi bazujących na komputerach PC.
Komunikator systemu domofonowego oferuje wszystkie funkcje wideounifonu, takie jak przyjmowanie rozmów, włączanie oświetlenia (w połączeniu z aktorem włączającym bistabilnym) albo otwieranie drzwi.
Połączenie Gira z HomeServer lub Gira FacilityServer za pośrednictwem wtyczki umożliwia prezentację w interfejsie Gira.
Za pomocą elementów logicznych możliwa jest realizacja nowych zastosowań, takich jak np. kontrola dostępu za pośrednictwem produktów Gira Keyless In.
Uruchamianie
Komputer uruchamiający musi być wyposażony w aktualną przeglądarkę (np. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Chrome).
Dane techniczne
Zasilanie:
DC 24 V ± 5 % (przez zasilanie dodatkowe)
Pobór mocy
Podczas rozmowy:
5,0 W
Tryb gotowości:
1,6 W
Przyłącza
Zasilanie:
2 x zacisk śrubowy
Magistrala 2-przewod. OUT:
2 x zacisk śrubowy
Dwużyłowy przewód magistralny IN:
2 x zacisk śrubowy
Sieciowe gniazdo przyłączeniowe:
1 x RJ45, 10/100 Mbit
Wspierana rozdzielczość:
CIF ze standardową rozdzielczością obrazu
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +50 °C
Wskazówki
Dostępne są następujące modele licencyjne:
2621 97: 5 równocześnie aktywnych komunikatorów systemu domofonowego
2621 98: 10 równocześnie aktywnych komunikatorów systemu domofonowego
2621 99: 20 równocześnie aktywnych komunikatorów systemu domofonowego
W przypadku modeli licencyjnych należy pamiętać, że oprogramowanie Communicator domofonowy może być instalowane na dowolnej liczbie urządzeń końcowych. Wprowadzona w modelu licencyjnym liczba wskazuje jedynie ilość równocześnie zalogowanych komunikatorów systemu domofonowego.
Do zasilania bramki domofonowej IP wymagane jest dodatkowe zasilanie systemu domofonowego.
Bramka domofonowa IP jest uruchamiana przez interfejs webowy. Do uruchomienia poprzez interfejs webowy komputer uruchamiający musi być wyposażony w aktualną przeglądarkę (np. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).
Wymiary
Jednostki podziałowe (JP):
6
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.