Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 1,10 m Standard
System 55

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 5373 01
5373 01
EAN 4010337049692
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 5373 03
5373 03
EAN 4010337049708
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czysta biel, matowy
Nr. katalogowy 5373 27
5373 27
EAN 4010337049821
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
antracytowy
Nr. katalogowy 5373 28
5373 28
EAN 4010337049838
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
kolor aluminium
Nr. katalogowy 5373 26
5373 26
EAN 4010337049715
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czarny matowy
Nr. katalogowy 5373 005
5373 005
EAN 4010337049845
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
szary matowy
Nr. katalogowy 5373 015
5373 015
EAN 4010337087274
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
stal szlachetna (lakierowana)
Nr. katalogowy 5373 600
5373 600
EAN 4010337049999
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia.
  • Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000.
  • Rozszerzenie zakresu wykrywania w połączeniu z 3-przewodowym wtórnikiem podtynkowym.
  • Ustawianie progu jasności.
  • Regulacja 4 stopni czułości.
  • W przypadku połączenia wtórnika podtynkowego System 3000 z modułem nakładanym do obsługi lub przyciskiem mechanicznym do urządzenia podstawowego możliwe jest włączenie lub ściemnienie oświetlenia na czas opóźnienia.

Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000

  • Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności podstawowej.
  • Jasność włączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi.

Dane techniczne

Kąt rejestracji:
180°

Wartość jasności
możliwość regulacji:
ok. 5 do 500 lx
stała:
Tryb pracy dziennej

Czułość:
25, 50, 75, 100%

Stopień ochrony
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Czas opóźnienia:
ok. 2 min stały

Wysokość montażu do 1,10 m
Obszar rozpoznawania do przodu:
maks. 32 m
Zasięg w każdą stronę:
maks. 19 m

Temperatura otoczenia:
od -20 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Obszar wykrywania jest skierowany poziomo i podczas użytkowania na zewnątrz nie jest ograniczony. Z tego względu, w przypadku zastosowań na zewnątrz, należy zwrócić uwagę na przydatność miejsca montażu lub użyć nasadzanej czujki ruchu 2,20 m.

Zakres dostawy

  • Zaślepka nasadzana do ograniczania obszaru rejestracji należy do zakresu dostawy.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 537301

RFA, 456 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 537301

IFC, 26 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Nr. katalogowy

PDF, 9.766 Kb

Ładowanie


Motion detector top unit 1.10 m / 2,20 m Standard
Operating instructions

User manual.

Nr. katalogowy 5373 ..
5375 ..
5379 ..

PDF, 3.596 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania