Standardowa stacja pogodowa do pomiaru i analizy danych pogodowych (prędkość wiatru, opady, zmierzch, temperatura i natężenie oświetlenia).
Montaż na zewnątrz budynków, preferowany w obszarze dachu.
Czujnik temperatury do mierzenia temperatury zewnętrznej.
Czujnik wiatru (termiczny) do wyznaczania prędkości wiatru.
Czujnik zmierzchowy do mierzenia natężenia oświetlenia w okresie zmierzchu.
Trzy przestawione o 90° czujniki jasności ustalają jasność światła dziennego i promieni słonecznych, niezależnie od kierunku.
Czujnik deszczu do rejestracji opadów.
Funkcja przyuczania umożliwia zastosowanie aktualnej wartości zmierzonej jako wartości granicznej. Można to zainicjować np. naciśnięciem przycisku zewnętrznego.
Możliwość parametryzacji dwóch wartości granicznych z regulowaną histerezą na czujnik (oprócz czujnika deszczu).
Wszystkie obiekty wartości granicznej mają opóźnienie załączania i wyłączania z możliwością parametryzacji.
Sześć bramek logicznych (bramki AND, AND ze zwrotem, OR, XOR, NAND, NOR) z maks. czterema wejściami dla zewnętrznych i wewnętrznych wartości 1 bitowych.
Cztery elementy blokujące do blokowania funkcji lub obsługi ręcznej.
Wysyłanie cykliczne przy zmianach wartości.
Dane techniczne
Medium KNX:
TP1-64
Napięcie znamionowe:
AC/DC 24 V SELV
Pobór mocy:
7 W
Zakres pomiarowy
Prędkość wiatru:
0 do 40 m/s
Jasność:
1 do 110 klx
Zmierzch:
0 do 674 lx
Opad:
Tak/nie (binarne)
Stopień ochrony:
IP44
Temperatura otoczenia:
od -20 °C do +55 °C
Wskazówki
Bezpośrednie promieniowanie słoneczne może wpływać na pomiar temperatury.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.