Adresowanie, programowanie i diagnozowanie urządzeń KNX.
Kompatybilny z produktami KNX Data Secure.
Szybsze pobieranie aplikacji (wsparcie Long Frame od ETS5).
Kompatybilny z ETS4, ETS5 (i wyższymi).
Dane techniczne
Medium KNX:
TP256
Przyłącza
KNX:
Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna
Gniazdo USB:
Typ B, wersja 2.0
Protokół transmisji:
USB 2.0 (kompatybilne także z USB 1.1 i USB 3.0)
Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Głębokość montażu:
33 mm
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C
Wskazówki
Kompatybilne z Gira HomeServer od wersji 4.9.
Zakres dostawy
W zestawie złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.