Obudowa System 106, w jednej płaszczyźnie
3x

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
3x
Nr. katalogowy 5513 00
5513 00
EAN 4010337102090
Jednostka opakowania 1
System cen 20
 

Wymagane akcesoria

Do obudowy System 106, montowanej w jednej płaszczyźnie, 1x – jeden z poniższych artykułów:
Puszka montażowa System 106 montowana w jednej płaszczyźnie

mod.bramofonu mod.bramofonu prz.uruchamiania Do obudowy System 106, montowanej w jednej płaszczyźnie, 2x do 5x – wybór z poniższych artykułów:
Moduł głosowy Moduł przycisku przyw. 1-krotny Moduł przycisku przyw. 2-krotny Moduł przycisku przyw. 3-krotny Moduł przycisku przyw. 4-krotny Moduł przycisku wyw. 4x prz. do uruch. mod.kamery Moduł wyświetlacza (DIN 18040) Moduł informacyjny Moduł zaślepki pusz.mont.jed.płasz. 1x

Opcjonalna część zamienna

Niezależnie od postępu prac budowlanych obudowy można montować już w budynkach w stanie surowym.
Obudowy wykonane są ze stopu metali i dostępne w wersji lakierowanej na kolor antracytowy. Wytrzymałe materiały gwarantują trwałość na długie lata.

Właściwości

Właściwości

  • Montaż pionowy i poziomy umożliwia optymalne dostosowanie do miejsca instalacji.
  • Nadaje się do zastosowania w module fasadowym.
  • Obudowy można zamontować, gdy tylko zostanie ukończona fasada.

Wskazówki

  • Obudowa System 106, w jednej płaszczyźnie 1x, tylko do stosowania z modułem bramofonu i podzespołami Keyless In System 106.
  • Do zastosowania z puszką montażowa System 106, w jednej płaszczyźnie w przypadku dostępnej na miejscu płyty przedniej (skrzynka na listy, montaż z boku drzwi itp.).

Zakres dostawy

  • Kabel płaski, 10-pinowy oraz rezystory terminujące należą do zakresu dostawy (z wyjątkiem: obudowy System 106, montowanej w jednej płaszczyźnie, 1x).

Wymiary w mm

Obudowa 1x: 106,5 106,5 23,35
Obudowa 2x: 106,5 213,0 25,35
Obudowa 3x: 106,5 319,5 25,35
Obudowa 4x: 106,5 426,0 25,35
2 x 2x: 213,0 213,0 25,35
Obudowa 5x: 106,5 532,5 25,35

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


System 106 montowany w jednej płaszczyznie Obudowa 1x do 5x
Instrukcje montażu

Instrukcja montazu

Nr. katalogowy 5511 00
5512 00
5513 00
5514 00
5515 00
5518 00

PDF, 2.738 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania