Do obudowy System 106, montowanej w jednej płaszczyźnie, 1x – jeden z poniższych artykułów: Puszka montażowa System 106 montowana w jednej płaszczyźnie
Niezależnie od postępu prac budowlanych obudowy można montować już w budynkach w stanie surowym. Obudowy wykonane są ze stopu metali i dostępne w wersji lakierowanej na kolor antracytowy. Wytrzymałe materiały gwarantują trwałość na długie lata.
Właściwości
Właściwości
Montaż pionowy i poziomy umożliwia optymalne dostosowanie do miejsca instalacji.
Nadaje się do zastosowania w module fasadowym.
Obudowy można zamontować, gdy tylko zostanie ukończona fasada.
Wskazówki
Obudowa System 106 montowana w jednej płaszczyźnie 1x, tylko do stosowania z modułem bramofonu i podzespołami Keyless In System 106.
Do zastosowania z puszką montażowa System 106 montowaną w jednej płaszczyźnie w przypadku dostępnej na miejscu płyty przedniej (skrzynka na listy, montaż z boku drzwi itp.).
Zakres dostawy
Kabel płaski, 10-pinowy oraz rezystory terminujące należą do zakresu dostawy (z wyjątkiem: obudowy System 106, montowanej w jednej płaszczyźnie, 1x).
Wymiary w mm
Obudowa 1x:
106,5
106,5
23,35
Obudowa 2x:
106,5
213,0
25,35
Obudowa 3x:
106,5
319,5
25,35
Obudowa 4x:
106,5
426,0
25,35
2 x 2x:
213,0
213,0
25,35
Obudowa 5x:
106,5
532,5
25,35
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.