Zasilacz DC 24 V do zasilania podzespołów systemu domofonowego.
Zasilanie kolorowej kamery w dużych obiektach.
Zasilanie oświetlenia przycisku przywołania w dużych obiektach.
Zasilanie klawiatury kodowej Keyless In.
Dane techniczne
Napięcie znamionowe
pierwotny:
AC 230 V, 50 Hz
Napięcie znamionowe wtórne
wtórny:
DC 24 V SELV
Prąd znamionowy wtórny:
0,3 A
Bezpiecznik:
Bezpiecznik czuły 250 V, 160 mA
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +40 °C
Wymiary
Jednostki podziałowe (JP):
4
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.