Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz
Moc przyłączeniowa przy 45°C
Wys. nap. lampy LED (nacinanie fazy):
50 do 100 W
Wys. nap. lampy LED (odcinanie fazy):
200 W
Lampy halogenowe 230 V:
210 do 420 W
Trafo Tronic:
210 do 420 W
Transformator uzwojony:
210 - 420 VA
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C