Przekaźnikowy łącznik podtynkowy System 3000, bezpotencjałowy

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 5407 00
5407 00
EAN 4010337112068
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Sterowanie oświetleniami i silnikami jednofazowymi.
  • Sterowanie elektrycznym ogrzewaniem podłogowym i siłownikami termicznymi w kombinacji z modułem nakładanym regulatora temperatury w pomieszczeniu.
  • Włączanie różnych potencjałów napięciowych lub przewodów zewnętrznych przez styk bezpotencjałowy.
  • Możliwe przyłączenie wtórników.
  • Automatyczne wyłączanie obciążenia. Nastawa czasów opóźnienia w 5 stopniach, bez wyzwalania opóźnionego.
  • Tryb testowy do kontroli działania.
  • Eksploatacja z podłączonym przewodem neutralnym.

Połączenie z modułem nakładanym do obsługi KNX RF 1x/2x

  • Kanał na aktor włączający bistabilny 1x.
  • Kanał na czujnik 1x lub 2x.
  • Możliwość sterowania lokalnego modułem podtynkowym System 3000.
  • Możliwość sterowania radiowego innymi urządzeniami do KNX jako czujnik.
  • Wybór funkcji modułu podtynkowego: tryb styku zwiernego/rozwiernego, funkcja oświetlenia klatki schodowej z ostrzeganiem o wyłączaniu, funkcja scen (16 scen), funkcja blokady, opóźnienia czasowe. Wejście wtórnikowe możliwe jako dodatkowe urządzenie do obsługi modułu podtynkowego System 3000 lub do sterowania radiowego innymi urządzeniami KNX jako czujnik.
  • Połączenie modułów nakładanych 5393xx i 5394xx możliwe jest dopiero od I05 (indeks).

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Prąd łączeniowy przy 35°C
omowy:
16 A (AC1)

Prąd łączeniowy
Świetlówki:
4 AX

Tryb gotowości:
0,1 do 0,5 W

Moc przyłączeniowa przy 35°C
Wysokonapięciowe lampy LED:
typ. 400 W
Świetlówka kompaktowa:
typ. 400 W
Żarówki:
2300 W
Lampy halogenowe 230 V:
2000 W
Trafo Tronic:
1500 W
Transformatory indukcyjne:
1000 VA
Świetlówki, nieskompensowane:
920 VA

Obciążenie pojemnościowe:
920 VA (115 µF)

Czas opóźnienia:
bez, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min

Głębokość montażu:
24 mm

Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073

Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +45 °C

Wskazówki

  • W temperaturach otoczenia powyżej 35°C należy zredukować podłączone obciążenie.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Elemento interruptor de relés sem potencial
Instrukcje obsługi

Manual de instruções.

Nr. katalogowy 5407 00

PDF, 351 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania