Konfigurowalny do wykrywania ruchu (zastosowanie czujki) lub monitorowania pomieszczenia (zastosowanie sygnalizatora).
Analiza jasności przy aktywnej rejestracji ruchu w trybie czujnika. Wyłączanie oświetlenia przy przekroczeniu progu jasności.
Programowalna ilość impulsów ruchu w trakcie czasu monitorowania w trybie sygnalizacji.
Rejestracja ruchu odbywa się cyfrowo przez 2 sektory PIR.
Czułość rejestracji ruchu programowalna oddzielnie w stopniach dla sektorów PIR.
Zintegrowany czujnik jasności do określania jasności otoczenia.
Dopasowanie czułości elementem nastawczym w urządzeniu.
Wskazanie rejestracji ruchu (permanentne lub tylko w celu testu działania).
Jeden konfigurowalny blok funkcyjny.
Blok funkcyjny konfigurowalny do zastosowania "czujki", "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego" lub "sygnalizatora".
Blokowi funkcyjnemu udostępnione są dwa wyjściowe obiekty komunikacyjne, przez które wysyłane są sygnały łączeniowe i sterujące do KNX.
Konfigurowalne funkcje: załączanie, funkcja klatki schodowej, nadajnik wartości ściemniania, dodatkowe urządzenie przywołujące sceny, czujnik wartości temperatury, czujnik wartości natężenia oświetlenia, załączanie z pozycją wymuszoną.
Przełączanie trybów (OFF / AUTO / ON) w trakcie pracy poprzez obsługę urządzenia na miejscu lub za pośrednictwem obiektu komunikacyjnego wygenerowanego w wyniku obsługi na miejscu innych czujników ruchu do KNX za pomocą czujników przyciskowych do KNX lub wizualizacji.
Blok funkcyjny może ustalić rozpiętość czasu w trybie zależnym od jasności po ostatnim ruchu i wysłać ją przez obiekt komunikacyjny do KNX. Funkcja ta umożliwia przykładowo łatwe monitorowanie ruchu osób w nadzorowanych obiektach lub domach spokojnej starości.
Zasada działania wykrywania ruchu regulowana przy zastosowaniu "czujki" lub "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego".
Urządzenie w aplikacjach "czujki" lub "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego" jest stosowane jako pojedyncze urządzenie, jako główne lub dodatkowe urządzenie.
Funkcja testu działania do pomocy podczas programowania i ustawiania obszaru rejestracji PIR.
Dane techniczne
Medium KNX:
TP256
Wysokość montażu do 2,20 m
Obszar rozpoznawania do przodu:
maks. 15 m
Zasięg w każdą stronę:
maks. 10 m
Wysokość montażu do 1,10 m
Obszar rozpoznawania do przodu:
maks. 10 m
Zasięg w każdą stronę:
maks. 9 m
Kąt rejestracji:
180°
Czujnik jasności
Zakres pomiarowy:
ok. 1 do 1000 lx
Stopień ochrony
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44
Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +55 °C
Wskazówki
Czujnik ruchu nie nadaje się do komunikatów alarmowych w instalacjach alarmowych VdS.
Odpowiedni również do wysokości montażu 1,1 m (zredukowany obszar rejestracji).
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.