Nasadzana osłona z ramką pośrednią do urządzeń z osłoną (50 x 50 mm) i ukośnym wylotem (IP20)

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel
Nr. katalogowy 0682 66
0682 66
EAN 4010337682660
Jednostka opakowania 1/5
System cen 13
antracytowy
Nr. katalogowy 0682 67
0682 67
EAN 4010337682677
Jednostka opakowania 1/5
System cen 13
kolor aluminium
Nr. katalogowy 0682 65
0682 65
EAN 4010337682653
Jednostka opakowania 1/5
System cen 13
 

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Wskazówki

  • Nie nadaje się do instalowania w pomieszczeniach wilgotnych, ponieważ stopień ochrony wynosi IP20.
  • Za pomocą tej osłony ochronnej i ramki (1x do 5x) można zintegrować z programem stylistycznym TX_44 urządzenia innych producentów z kwadratowymi osłonami centralnymi (50 x 50 mm).
  • Do urządzeń innych producentów z kwadratową osłoną centralną (50 x 50 mm), np. firm Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, gniazdem przyłączeniowym RJ45 kat. 5 BICC Schumann Netzwerktechnik, Siemens ICCS 100 i 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2x MSCSP 2) itd.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania