Podtynkowy łącznik kontrolny kołyskowy 10 AX 250 V~ ze podświetlająca lampka jarzeniowa 230 V~
Łącznik universalny

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Łącznikuniwersalny
Nr. katalogowy 0116 00
0116 00
EAN 4010337116004
Jednostka opakowania 10/100
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
28 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Moc znamionowa
LEDi/CFLi:
100 W

Wskazówki

  • Podłączenie również z możliwością podświetlenia.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 011600

RFA, 436 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 011600

IFC, 15 Kb

Ładowanie


Uniwersalny łącznik schodowy
Instrukcje montażu

Schemat połączeń przycisk łącznik kontrolny kołyskowy z neonową lampką podświetlającą do uniwersalnych łączników schodowych

Nr. katalogowy 0116 00

PDF, 13 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania