Podtynkowy regulatora temperatury w pomieszczeniu 230 V~ ze stykiem rozwiernym lub zwiernym, wyłącznikiem i lampką kontrolną

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2472 00
2472 00
EAN 4010337104414
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 
Zastępuje0392 ..

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Sterowanie siłownikami elektrotermicznymi na 230 V~.
  • Regulacja temperatury w pomieszczeniach zamkniętych.
  • Ręczne wyłączanie regulacji temperatury.
  • Zacisk wejściowy do aktywacji temperatury obniżonej (ECO) przez zegar centralny.
  • Zacisk wejściowy do aktywacji trybu chłodzenia przez sterowanie centralne.
  • Wewnętrzny czujnik temperatury.
  • Funkcja ochrony przed mrozem.
  • Bezgłośne przełączanie.
  • Wykrywanie spadku temperatury (wywołanie temperatury ochrony przed mrozem po otwarciu okna).
  • Sygnał wyjściowy: modulacja szerokości impulsu (PWM) lub sterowanie dwupunktowe (włączanie i wyłączanie).
  • Adaptacja do zaworów (otwartych lub zamkniętych w stanie bezprądowym).
  • Ustawianie offsetu (wartość korekty w odniesieniu do zmierzonej temperatury).
  • Zakres regulacji temperatury w pomieszczeniu można ograniczyć za pomocą pierścieni nastawczych.
  • Funkcja ochrony zaworu (cotygodniowe otwieranie i zamykanie zaworu).

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Tryb gotowości:
<0,5 W

Liczba siłowników:
od 1 do 10

Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073

Długość przewodu wejść:
maks. 100 m

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Room temperature controller insert 230 V~ with NC contact or NO contact, 1-way switch and control light
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 2472 00

PDF, 795 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania