Podtynkowy przycisk kołyskowy 10 A 250 V~
Styk zwierny 1-bieg. z oddzielnym stykiem sygnalizacyjnym

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Styk zwierny 1-bieg.z oddzielnym stykiem sygnalizacyjnym
Nr. katalogowy 0152 00
0152 00
EAN 4010337152002
Jednostka opakowania 10
System cen 01
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Dane techniczne

Głębokość montażu:
32 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Wskazówki

  • Podłączenie również z możliwością podświetlenia.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 015200

RFA, 452 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 015200

IFC, 15 Kb

Ładowanie


Styk zwierny 1-bieg. z oddzielnym stykiem sygnalizacyjnym
Instrukcje montażu

Schemat połączeń podtynkowy przycisk kołyskowy do styku zwiernego 1-bieg. z oddzielnym stykiem sygnalizacyjnym

Nr. katalogowy 0152 00

PDF, 15 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania